PSBJ 6-T WH - 테스트 플러그 스트립
PSBJ 6-T WH
-
테스트 플러그 스트립
3070324
테스트 플러그 스트립, 핀 수: 1, 색상: 흰색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
테스트 플러그 단자대
핀 수
1
연결 데이터
테스트 소켓 토크
M3
연결 타입
스크류 연결
치수
치수 도면
폭
6 mm
높이
15 mm
핀 직경
4 mm
스크류 스레드
M3
소재 사양
색상
흰색
소재
황동
절연 소재
PA
접점 소재
PE-LD, 은 도금 황동
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
마운팅
스크류 스레드
M3
상용 데이터
항목 번호
3070324
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z3X
GTIN
4046356753777
개당 중량(패키지 포함)
5.67 g
개당 중량(패키지 제외)
4 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
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
액세서리
SZF 1-0,6X3,5
-
스크류 드라이버
1204517
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE
-
스크류 드라이버
1212587
제품 도움말