ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫
0808749

Zack 마커 스트립, 플랫, 스트립, 흰색(RAL 9010), 라벨링됨, 가로 방향 인쇄됨: 1 ... 10, 11 ... 20 등과 같은 최대 91 ... 100까지의 연속 숫자, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 6.2 mm, 개별 레이블 수: 10, 텍스트 필드 높이: 6.15 mm, 텍스트 필드 폭: 5.15 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

요청 시 다른 간격 제공
ZBF Zack 마커 스트립 시스템은 플랫 마커 홈이 있는 모듈형 단자대 및 전자 모듈용 마킹 솔루션입니다.
다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.