TMT 6 R CUS
-
단자대용 마커
0824488
단자대용 마커, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 절취선 있음, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 6.2 mm, 개별 레이블 수: 16000, 텍스트 필드 높이: 6.15 mm, 텍스트 필드 폭: 6.35 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
TMT 라벨링 제품군에는 높은 및 플랫 마커 홈이 있는 모든 제품용 마커가 포함되어 있습니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 TMT ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
절취선이 있는 마킹 스트립은 쉽게 분리되며 제공된 도구를 사용해 쉽게 장착할 수 있습니다.