산업용 AI
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
단자 마킹
TMT TOOL - 잠금 도구
TMT TOOL
-
잠금 도구
0816650
스냅인 공구를 사용하면 TMT 마커를 플랫 마커 홈에 쉽게 끼울 수 있습니다
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
치수
폭
30.2 mm
높이
20 mm
깊이
139.4 mm
소재 사양
색상
주황색 (RAL 2003)
베이스 부품 소재
폴리옥시메틸렌
마운팅
마운트 타입
래칭
상용 데이터
항목 번호
0816650
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BG211Z
GTIN
4046356107440
개당 중량(패키지 포함)
39.7 g
개당 중량(패키지 제외)
39.6 g
관세 번호
82055980
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21049090
ECLASS-15.0
21041392
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말