단자대 액세서리
P-FIX - 피드스루 커넥터
P-FIX
-
피드스루 커넥터
3038956
피드스루 커넥터, 폭: 4 mm, 높이: 10.5 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지
연결 데이터
최대 부하 전류
20 A
치수
폭
4 mm
높이
10.5 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
절연 소재
PA
저온 정적 절연 소재 적용
-40 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
125 °C
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(작동)
20 % ... 90 %
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3038956
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE2ZWX
GTIN
4017918975289
개당 중량(패키지 포함)
0.48 g
개당 중량(패키지 제외)
0.45 g
관세 번호
85389099
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141192
ECLASS-15.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
CSA
승인 ID: 158887
Approval Specification Data
정격 전압 U
N
정격 전류 I
N
케이블 사이즈 AWG
케이블 사이즈 mm
2
keine
15 A
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
0.005 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
이점
CLIPLINE complete 시스템의 모든 ...-TG 분리 단자대에 사용 가능
P-FIX 접점용 금속은 동일한 모양의 차단 지점을 밀폐하며 한 번 장착된 후에는 다시 제거할 수 없습니다.
제품 도움말