단자대 액세서리
P-DI GN - 분리 플러그
P-DI GN
-
분리 플러그
1071062
분리 플러그, 깊이: 23.1 mm, 폭: 3.5 mm, 높이: 10.8 mm, 색상: 녹색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
나이프
치수
폭
3.5 mm
높이
10.8 mm
깊이
23.1 mm
소재 사양
색상
녹색 (RAL 6021)
UL 94에 따른 난연성등급
V2
절연 소재
PA
저온 정적 절연 소재 적용
-40 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
125 °C
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(작동)
20 % ... 90 %
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
1071062
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE2ZWX
GTIN
4055626749891
개당 중량(패키지 포함)
0.66 g
개당 중량(패키지 제외)
0.62 g
관세 번호
85366990
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
CSA
승인 ID: 158887
Approval Specification Data
정격 전압 U
N
정격 전류 I
N
케이블 사이즈 AWG
케이블 사이즈 mm
2
keine
15 A
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
0.004 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
이점
CLIPLINE complete 시스템의 모든 ...-TG 분리 단자대에 사용 가능
제품 도움말