단자대 액세서리
PSBJ 6-T VT - 테스트 플러그 스트립
PSBJ 6-T VT
-
테스트 플러그 스트립
3070328
테스트 플러그 스트립, 핀 수: 1, 색상: 보라색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
테스트 플러그 단자대
핀 수
1
연결 데이터
테스트 소켓 토크
M3
연결 타입
스크류 연결
치수
치수 도면
폭
6 mm
높이
6 mm
깊이
15 mm
스크류 스레드
M3
소재 사양
색상
보라색 (RAL 4005)
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
마운팅
스크류 스레드
M3
상용 데이터
항목 번호
3070328
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z3X
GTIN
4046356870870
개당 중량(패키지 포함)
5.69 g
개당 중량(패키지 제외)
5.5 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
a337746d-83e6-49ce-a43d-3683f4f26d9e
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.085 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
SZF 1-0,6X3,5
-
스크류 드라이버
1204517
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE
-
스크류 드라이버
1212587
제품 도움말