ID-S-RT無線レシーバは風力発電機(WTG)向けのブレードインテリジェンスによるローターブレード監視システムの一部です。ブレードインテリジェンスによるローターブレード監視システムにより、WTGのローターにおける雷電流、温度、着氷厚さ、曲げモーメントの典型的な測定値の記録と詳細分析が可能になります。適切なセンサ、あらかじめ組み込まれた接続ケーブル、WIL-BIスイッチギアとコントロールギアアッセンブリ(分析ユニットとして)で構成されます。
ID-S-RT 868
-
ワイヤレスレシーバ
1061960
ワイヤレスレシーバ、RSMA(メス)アンテナ接続、ID-S-S 868センサと868 MHz周波数帯で通信
製品の詳細
製品ライン | ワイヤレスエレメント |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
過度サージ電圧保護装置 | あり |
電源 トランスミッタ | |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30.5 V DC |
通常電流消費 | 41 mA |
最大消費電流 | 200 mA |
接続方法 | プッシュイン式 |
剥き線長さ | 10 mm |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 14 |
無線 | |
方向 | 単方向 |
無線 | |
周波数 | 868 MHz |
アンテナ接続方式 | RSMA(メス) |
機能 | |
セキュリティ | 128ビットデータエンコーディング |
状態表示 | LED 電源、PWR(緑の) |
LED 周辺部エラー、ERR(赤の) | |
LED CANバス、CAN(黄) | |
LED HFデータ、RF(青) |
外形寸法 |
|
幅 | 17.5 mm |
高さ | 118 mm |
奥行き | 114.5 mm |
ハウジングの材質 | PA |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
IP20 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 65 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
高度 | 最大値 3000 m |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
衝撃 | 30g, IEC 60068-2-27 |
振動(動作) | 5g、IEC 60068-2-6準拠 |
CE | |
表示記号 | CE準拠 |
注記 | 指令2014/53/EU(RED) |
高周波電磁界 | |
周波数範囲 | 863 MHz ... 870 MHz (通常:868 MHz) |
アイテム番号 | 1061960 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DTHABA |
GTIN | 4055626717067 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 250 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 250 g |
関税率 | 85176200 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27143136 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001099 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
ANT-OMNI-868-01 - アンテナ 2702136
-
ANT-DIR-868-01 - アンテナ 2702137
-
RAD-ADP-N/F-N/F - アダプタ 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - アダプタ 2904790
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - アンテナケーブル 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - アンテナケーブル 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - アンテナケーブル 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - アンテナケーブル 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - アンテナケーブル 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - アンテナケーブル 2702140
-
FL LCX PIG-EF142-N-N - アンテナケーブル 2700677
-
RAD-CAB-EF393- 3M - アンテナケーブル 2867649
-
RAD-CAB-EF393- 5M - アンテナケーブル 2867652
-
RAD-CAB-EF393-10M - アンテナケーブル 2867665
-
RAD-CAB-EF393-15M - アンテナケーブル 2885634
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - サージ保護機器 2906796
-
CN-LAMBDA/4-2.25-BB - サージ保護機器 2801057
-
CN-UB-70DC-6-BB - サージ保護機器 2803166
-
SD FLASH 2GB ID-S - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 1081550