CN-LAMBDA/4-2.25-BB
-
サージ保護機器
2801057
同軸信号インターフェースをサージ保護するLambda/4技術の差込み式プラグ。接続:Nコネクタメスコネクタ/メスコネクタ
製品の詳細
| 製品の種類 | 高周波システム用サージ保護 |
| IECカテゴリ | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| タイプ | 差込みプラグ |
| 極数 | 1 |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 接続方法 | Nコネクタ50Ω |
| 締付けトルク | 1.5 Nm |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 25 mm |
| 高さ | 77.5 mm |
| 長さ | 78.7 mm |
| 色 | ニッケル色 |
| 黒 (RAL 9005) | |
| ハウジングの材質 | HPb59-1 |
| ハウジング表面材質 | Cu-Sn-Zn |
| コンタクト表面材質 | Au |
| 内部ケーブルの素材 | QSn6.5-0.1 |
| 内部ケーブル表面の素材 | 金 |
| 絶縁体の素材 | PTFE |
| スプリングコンタクトの材質 | QSn6.5-0.1 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 作動方向 | Line-Shield/Earth Ground |
| 定格電流 | 5 A (25 °C) |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 50 kA |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア/シールド) | 50 kA |
| パルス放電電流Iimp (10/350) µs | 20 kA |
| 合計サージ電流(8/20)µs | 60 kA |
| 合計サージ電流(10/350)µs | 20 kA |
| 合計放電電流ITotal (8/20) µs | 60 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-アース間) | 60 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-シールド間) | 60 kA |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時 | ≤ 1 V |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-シールド間)スパイク時 | ≤ 1 V |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-シールド間) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| 入力減衰aE、非対称 | 通常 0.1 dB |
| 周波数範囲 | 0.8 GHz ... 2.25 GHz |
| 50Ωシステムの電圧定在波比 VSWR | 通常 1.20 |
| 最大 1.25 | |
| 許容HFパワーPmax、VSWR = xx時(50オームシステム) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (ピーク時) | |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| インパルス耐久性(ケーブル-アース間) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 2.5 kA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP68 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | 2000 m |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | IEC 60664-1 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-21/A1 |
| 注記 | 2008 |
| 標準/仕様 | EN 61643-21/A1 |
| 注記 | 2009 |
| 取付けタイプ | 接続により異なる中間プラグ |
| アイテム番号 | 2801057 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL3312 |
| GTIN | 4046356679091 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 288.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 276 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 027a74bc-ead0-4399-b642-54b2c92e3b64 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 4.793 kg CO2e |