PVシステムにおける高周波のスイッチング動作により、一般的に干渉は通信ケーブル上で発生します。これはつまり、PVシステムにおける干渉フリーの監視は、常に保証されているとは限らないということです。2.4 GHz帯のワイヤレス通信は電磁妨害の影響を受けないため、PVシステムでの使用に最適です。新しいワイヤレスモジュールを使用すると、シリアルRS-485ケーブルを、安全で干渉のないワイヤレス接続にフレキシブルかつ簡単に交換可能になります。
RAD-EE-2400-RS485
-
ワイヤレスモジュール
1081818
RS-485インターフェースを備えた2.4 GHzのワイヤレストランシーバは、RSMA(メス)アンテナ接続、ポイントツーポイント、スター型、およびメッシュ型ネットワーク、最大250 ステーション、範囲最大500 m(明確な見通し線あり)、世界中で使用可能
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| アプリケーション | RS-485 |
| 動作モード | シリアルデータ (PSI-CONFソフトウェアによるアクティベーションとコンフィグレーション) |
| MTTF | 1064 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 492 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 196 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.152 W |
| 過度サージ電圧保護装置 | あり |
| システム制限 | |
| 型式 | ワイヤレスモジュール |
| サポートされるデバイスの数 | ≤ 250 (PSI-CONFソフトウェアでアドレス指定) |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30.5 V DC |
| 最大消費電流 | ≤ 48 mA (24 V DC、25 ℃時) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 14 |
| 無線 | |
| 範囲 | ≤ 500 m (*ここに記載した距離をはるかに超える場合も下回る場合もあります。また、使用する環境、アンテナ、製品によっても異なります。) |
| シリアル: RS-485 | |
| データ速度 | 300 bps / 600 bps / 1.2 kbps / 2.4 kbps / 4.8 kbps / 9.6 kbps / 19.2 kbps / 38.4 kbps / 57.6 kbps / 93.75 kbps / 115.2 kbps |
| 接続方法 | プラグ式COMBICONネジ接続式端子台 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 伝送距離 | ≤ 1200 m |
| 終端抵抗 | 390 Ω (DIPスイッチで切替え可能) |
| 150 Ω (DIPスイッチで切替え可能) | |
| 390 Ω (DIPスイッチで切替え可能) | |
| シリアル: コンフィグレーションインタフェース | |
| 接続方法 | S-PORT(ソケット) |
| 無線 | |
| インターフェースの内容 | Trusted Wireless |
| 方向 | 双方向 |
| 周波数 | 2400 MHz |
| 周波数範囲 | 2.4002 GHz ... 2.4785 GHz |
| チャネル距離 | 1.3 MHz |
| チャネルのグループ数 | 8 |
| グループあたりチャネル数 | 55 |
| 最小通信能力 | 0 dBm |
| 最大通信能力 | ≤ 18 dBm (ソフトウェアで設定) |
| データ速度 | 16 kbps (可調整) |
| 125 kbps (デフォルト設定、調整可能) | |
| 250 kbps (可調整) | |
| 最小レシーバー感度 | -106 dBm (16 kbps) |
| -96 dBm (125 kbps) | |
| -93 dBm (250 kbps) | |
| アンテナ接続方式 | RSMA(メス) |
| 機能 | |
| ワイヤレスライセンス | 欧州、米国、カナダ、e-shopのさらなる地域 |
| Wireless | |
| 周波数帯 | 2.4 GHz |
| ワイヤレス標準 | Trusted Wireless |
| 状態表示 | LED 電源、PWR(緑の) |
| LED黄色(受信品質、LINK) | |
| 緑のLED(受信データ、RX) | |
| 緑のLED(送信データ、TX) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 116 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | トラフィックグレーB (RAL 7043) |
| 部材 (ハウジング) | PA 6.6-FR |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| 高度 | 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 85 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 20 % ... 85 % |
| 衝撃 | 16g、11 ms |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6準拠:5g、10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | 508 Listed |
| 無線承認、欧州 | |
| 注記 | RED 2014/53/EU |
| 無線承認、オーストラリア、RCM | |
| 認定 | - |
| 無線承認、ブラジル、ANATEL | |
| 認定 | 06279-19-06497 |
| 無線承認、インド、WPC | |
| 認定 | NER-ETA/314 |
| 無線承認メキシコ、IFT | |
| 認定 | RCPPHRA20-0068 |
| 韓国向けにKC承認 | |
| 認定 | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
| 電磁適合性 | RED指令2014/53/EUに準拠 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | ± 8 kV (試験強度3) |
| 間接放電 | ± 6 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 26 MHz ... 3 GHz (試験強度3) |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2 kV (試験強度3) |
| 信号 | ± 2 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 0.5 kV (同期) |
| ± 1 kV (非同期) | |
| 信号 | ± 1 kV (非同期) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55016-2-3 クラスA産業アプリケーション |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| 標準割当て | RED指令2014/53/EU |
| 標準/仕様 | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 50371 | |
| EN 60950-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠) |
| 取付け位置 | 任意 |
| 使用可能なDINレールタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 1081818 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DN2614 |
| GTIN | 4055626810065 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 138.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 110 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19179090 |
| ECLASS-15.0 | 19179090 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002608 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
| SCIP | 7d7b1b86-9926-42ae-9a9a-dc21b1e79c34 |
互換性のある製品
-
RAD-CABLE-USB - プログラミング用ケーブル 2903447
-
SCC 10-NS35 - シールド接続クランプ 1019440
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - インターフェースコンバータ 2313452
-
SCK-C-MODBUS - PVストリング監視モジュール 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - PVストリング監視モジュール 2903242
-
ANT-OMNI-2459-04 - アンテナ 1284780
-
ANT-OMNI-0671-04 - アンテナ 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - アンテナ 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - アンテナ 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - アンテナ 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - アンテナ 2885919
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - 同軸ケーブル 1340137
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - サージ保護機器 2838490
-
RAD-ADP-N/F-N/F - アダプタ 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - アダプタ 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 全天候対応の保護テープ 2903182
特長
ポイントツーポイント、スターまたはメッシュ接続としてのワイヤレスモジュールの柔軟なネットワーキング
幅広い共存機構による複数のPVアレイの並列動作
Trusted Wirelessテクノロジにより、長距離でも確実で干渉フリーの通信
ユーザーフレンドリーなソフトウェアウィザードにより、起動操作が分かりやすい
ライセンスフリーの2.4 GHzバンド
ベーシックバージョン
よくある質問
機器は無線機器指令(Radio Equipment Directive、RED)のサイバーセキュリティ要件を満たしていますか。
RED 2014/53/EUの委任規則2022/30の第3.3条d、e、fに関する要件は、この製品には適用されません。
第3.3条、d:機器はネットワーク通信に能動的にアクセスする機能を有しておらず、ネットワーク通信の妨害や、リソースの不正利用はできません。したがって、この要件は当該機器には適用されません。
第3.3条、e:個人データの処理は行われず、エンドユーザーのプライバシーにも影響を与えないため、当該機器には適用されません。
第3.3条、f:当該機器は金融取引目的で使用されないため、適用されません。