UCS 237-195-F-GD 9005
-
ユニバーサルケース
2203343
プリント基板用の完成形ケース、柔軟に基板位置決め可能、ケース本体ハーフシェル、側面プレート、プリント基板取付け用両面テープ付きボス、ケースとプリント基板を取付けるねじを含む、ターコイズブルーのコーナーインサートを使用した黒のケース
製品の詳細
互換性のある製品
特長
よくある質問
フエニックス・コンタクトは熱管理の分野でどのようなサポートを提供していますか。
ヒートシンクはどのケースシリーズに対応していますか。
ホットスポットとヒートシンク間の熱の移動はどのように行われますか。
高さやサイズの異なるコンポーネントは、どのようにヒートシンクに接続するのが理想的でしょうか。
加熱することで機器の信頼性にどのような影響を与えますか。
ケース内の温度に影響を与える要因は何でしょうか。
電力損失図からはどのような情報が得られますか。
図のグラフから、環境との温度差を超えないように、それぞれのケース内でコンポーネントが供給できる電力に関する情報を得ることができます。直線の傾きはシステムの熱伝導率を表します。表示されているケースは、一方では全面加熱、もう一方では20 x 20 mmのホットスポットの加熱を特徴としています。また他方ではケース内にプリント基板が設置され、そのまた一方に関してはケースを持たないという点で異なっています。... もっと見る
図のグラフから、環境との温度差を超えないように、それぞれのケース内でコンポーネントが供給できる電力に関する情報を得ることができます。直線の傾きはシステムの熱伝導率を表します。表示されているケースは、一方では全面加熱、もう一方では20 x 20 mmのホットスポットの加熱を特徴としています。また他方ではケース内にプリント基板が設置され、そのまた一方に関してはケースを持たないという点で異なっています。
もっと見るヒートシンクは発生する熱をどのように放散させますか。
フエニックス・コンタクトの統合ヒートシンクは、熱伝導性材料(TIM)を介した熱伝導により、ホットスポットから熱を放散します。ヒートシンクは、この熱を放射エネルギーの形で、またスラット間の対流を介して環境に放出します。スタック効果を利用して、加熱された空気が上昇し、冷たい空気に置き換わります。... もっと見る
フエニックス・コンタクトの統合ヒートシンクは、熱伝導性材料(TIM)を介した熱伝導により、ホットスポットから熱を放散します。ヒートシンクは、この熱を放射エネルギーの形で、またスラット間の対流を介して環境に放出します。スタック効果を利用して、加熱された空気が上昇し、冷たい空気に置き換わります。
もっと見る熱の最適化には他にどのような選択肢があるでしょうか。
個々のプリント基板もUCSケースに固定することができますか。
UCSケースにディスプレイも組み込むことができますか。
UCSケースにはどのような放熱オプションがありますか。
さまざまなオプションがあります。放熱オプションの1つは、お客様の仕様に合わせて側面プレートを機械加工することです。もちろん、これはアルミニウム製側面プレートにも当てはまります。厳しい放熱要件向けには、ハーフシェルと側面プレート用のヒートシンクもあります。ここでは、調整可能なヒートスプレッダ経由でホットスポットを完璧に接続することができます。... もっと見る
さまざまなオプションがあります。放熱オプションの1つは、お客様の仕様に合わせて側面プレートを機械加工することです。もちろん、これはアルミニウム製側面プレートにも当てはまります。厳しい放熱要件向けには、ハーフシェルと側面プレート用のヒートシンクもあります。ここでは、調整可能なヒートスプレッダ経由でホットスポットを完璧に接続することができます。
もっと見るUCSケースには、ホームページ上で温度を表示するオプションもありますか。
UCSケースにメンブレンキーパッドを挿入することもできますか。
独自のUCSバージョンを個別に設計することはできますか。
はい、倉庫から直接対応可能です。製品ラインアップから個々のコンポーネントを選び、個別に組み立てる機会をご活用ください。これはコンフィグレータで非常に簡単に実行することができます。これには、当社ウェブサイトの検索フィールドにウェブコード#0512を入力するだけで簡単にアクセスすることができます。さらなるカスタム仕様は当社のサービスセンターで承ります。そのためには、ウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。... もっと見る
はい、倉庫から直接対応可能です。製品ラインアップから個々のコンポーネントを選び、個別に組み立てる機会をご活用ください。これはコンフィグレータで非常に簡単に実行することができます。これには、当社ウェブサイトの検索フィールドにウェブコード#0512を入力するだけで簡単にアクセスすることができます。さらなるカスタム仕様は当社のサービスセンターで承ります。そのためには、ウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。
もっと見るUCSケースは機械加工が可能ですか。