有用な情報
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
ドライバとコードレスドライバ
SF-TXH 10X80 - ドライバ
SF-TXH 10X80
-
ドライバ
1200149
ドライバ、トルクス、取付け穴あり、TX 10 x 80
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
ドライバ工具
タイプ
トルクス
接続データ
出力
Torx®
寸法
ブレード幅
10 mm
ブレード高さ
80 mm
長さ
161 mm
販売用データ
アイテム番号
1200149
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH314E
GTIN
4055626165752
1個あたりの重量(梱包を含む)
38.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
37.2 g
関税率
82054000
生産国
CZ
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21040413
ECLASS-15.0
21040413
ETIM
ETIM 10.0
EC000801
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01750
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.679 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ