UCS WM-MP 237-195 7035 - アダプタプレート
1225404

UCSハウジング(サイズ237-195)を壁面、VESA規格ブラケット、壁面用コンセントボックスに取り付けるためのアダプタ、ハウジングはスナップ式で取付、材質:ポリカーボネート、色:ライトグレー(RAL 7035相当)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

利便性:1つのブラケットで幅広いアプリケーションに対応
工具不要:UCSケースは取付けが簡単
幅広いアプリケーションに対応:VESA規格に準拠したマウントや、直径60 mmのキャビティソケットで使用可能

よくある質問


UCSシリーズのケースはさまざまなアプリケーションで使用できますか。

UCSシリーズのアクセサリ製品ラインアップは、卓上、壁面、DINレール上、メザニン、VESA規格ホルダなど、幅広いアプリケーションでの使用をサポートします。... もっと見る

UCSシリーズのアクセサリ製品ラインアップは、卓上、壁面、DINレール上、メザニン、VESA規格ホルダなど、幅広いアプリケーションでの使用をサポートします。

もっと見る