出力電流が5~40 AのDC 24 V用UPSモジュールを使用すると、電源、UPSモジュール、およびエネルギーストレージを組み合わせたカスタムソリューションを作成できます。
QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10
-
UPSユニット
2320461
IQテクノロジによる無停電電源、DINレールに取付け、入力:DC 24 V、出力:DC 24 V/10 AおよびDC 12 V/5 A、汎用DINレールアダプタUTA 107/30を取付け済み
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| DC動作 | |
| 入力電圧 | 24 V DC |
| 入力定格電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 入力電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC |
| DC入力電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 電源の電圧種類 | DC |
| バッファ時間 | 3 h (38 AHのバッテリモジュール) |
| 消費電流 | 16 A (最大時、電源動作) |
| 104 mA (無負荷時、電源動作) | |
| 4 A (充電時、電源動作) | |
| 固定のバックアップ閾値 | ≤ 22 V DC |
| 接続しきい値、指定可 | 1 V/0.1 s |
| 入力保護用に推奨されるブレーカ | 16 A ... 20 A (特性B) |
| 効率 | > 98 % (主電源動作、充電式) |
| > 93 % (主電源動作、充電式) | |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 出力電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0.5 V DC) |
| 定格出力電流(IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
| 5 A (-25 °C ... 60 °C) | |
| 出力電流制限 | 主線モードでは上流に接続された電流制限機器に準拠 |
| > 15 A (バッテリー動作) | |
| ディレーティング | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) | |
| 並列接続のUPS | あり |
| UPS直列接続 | いいえ |
| 出力電力 | 240 W |
| 総電力P12V + P24V | 最大 360 W |
| 電力損失 | 2.6 W (電源動作) |
| 4.6 W (電源動作) | |
| 2.9 W (バッテリー動作) | |
| 5.27 W (バッテリー動作) | |
| 並列接続 | あり、冗長モジュールを最大2個接続 |
| 2 (機器) | |
| 直列接続 | なし |
| なし | |
| 主電源動作 | |
| 定格出力電圧 | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| 出力電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0.5 V DC) |
| 定格出力電流(IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C) |
| 10 A (-25 °C ... 60 °C) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 7.5 A (-25 °C ... 40 °C) |
| 15 A (-25 °C ... 40 °C) | |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (-25 °C ... 60 °C) |
| 期間 | 12 ms (SFB Technology) |
| バッテリー駆動 | |
| 定格出力電圧 | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| 出力電圧範囲 | 19.2 V DC ... 27.6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
| 定格出力電流(IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C) |
| 10 A (-25 °C ... 60 °C) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 7.5 A (-25 °C ... 40 °C) |
| 15 A (-25 °C ... 40 °C) | |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 65 A (-25 °C ... 60 °C) |
| 期間 | 15 ms (SFB Technology) |
| 信号: 警報 | |
| 出力内容 | リレー(浮動) |
| 最大スイッチング電圧 | ≤ 30 V AC/DC |
| 定負荷電流 | ≤ 100 mA |
| 信号: バッテリ充電 | |
| 出力内容 | リレー(浮動) |
| 最大スイッチング電圧 | ≤ 30 V AC/DC |
| 出力電圧 | 24 V |
| 定負荷電流 | ≤ 100 mA |
| 信号: バッテリモード | |
| 出力内容 | リレー(浮動) |
| 最大スイッチング電圧 | ≤ 30 V AC/DC |
| 出力電圧 | 24 V |
| 定負荷電流 | ≤ 100 mA |
| 信号: POWER BOOST | |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 定負荷電流 | 100 mA |
| 定格電圧UN | 24 V DC |
| 充電終了電圧 | 24 V DC ... 29 V DC (温度補償型) |
| 充電電流 | 0.2 A ... 2.88 A |
| 公称容量の範囲 | 1.3 Ah ... 60 Ah |
| バッテリー状態確認/時間間隔 | 1 最小 |
| バッテリ確認(サイクリック) | 60 s |
| 並列バッテリモジュール | あり、15(ライン保護を監視) |
| 直列バッテリモジュール | いいえ |
| IQテクノロジ | あり |
| 温度補償 | 42 mV/K (プリセット) |
| 温度補償(プリセット) | 42 mV/K |
| ネットワーク管理 | あり |
| 入力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 16 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| 出力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 16 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| 信号 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| インターフェース | IFS(インターフェースシステムデータポート) |
| シグナリングのタイプ | LED |
| リレー接点 | |
| インターフェース/ソフトウェア | |
| 信号出力 | |
| 信号割当て | 電源投入OK |
| 状態表示 | LED |
| 状態表示に関する注意事項 | スタティックON |
| スタティックON | |
| 信号出力: スイッチング出力 | |
| 信号割当て | 警報 |
| 状態表示 | LED |
| 状態表示に関する注意事項 | スタティックON |
| 色 | 赤 |
| 状態表示に関する注意事項 | スタティックON |
| 信号出力: スイッチング出力 | |
| 信号割当て | バッテリ充電 |
| 状態表示 | LEDバーグラフ |
| 状態表示に関する注意事項 | 動的 |
| 色 | 赤/緑 |
| 状態表示に関する注意事項 | 動的 |
| 信号出力: スイッチング出力 | |
| 信号割当て | バッテリモード |
| 状態表示 | LED |
| 状態表示に関する注意事項 | スタティックON |
| 色 | 黄 |
| 状態表示に関する注意事項 | スタティックON |
| 信号出力: トランジスタ出力、アクティブ | |
| 信号割当て | POWER BOOST |
| 絶縁電圧 入力-出力間 | 500 V DC |
| 絶縁耐圧、入力、出力/ハウジング | 750 V DC |
| 製品シリーズ | QUINT UPS |
| IQテクノロジ | あり |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 652000 h (40 °C) |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 時間 | 33941 h |
| 幅 | 35 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 125 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 5 mm / 5 mm |
| 設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
| 別の組立て | |
| 幅 | 123 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 39 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 配列可能:水平5 mm、垂直5 cm |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| ハウジング材質 | 金属製 |
| ハウジングの材質 | スチール製シート、亜鉛メッキ |
| ケースの種類 | アルミニウム製(AlMg3) |
| フード型 | 亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C(結露なし)) |
| 衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
| 振動(動作) | < 15 Hz、振幅±2.5 mm(IEC 60068-2-6準拠) |
| 15~150 Hz、2.3g tv = 90分 | |
| 鉄道アプリケーション | EN 50121-4 |
| 標準 - 電力施設で使用する電子装置および電力施設に取付ける電子装置 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 標準-電気的安全性 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| UL承認 | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 8 kV (試験強度4) |
| 空気中の放電 | 15 kV (試験強度4) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 試験場の強度 | 20 V/m |
| 周波数範囲 | 1 GHz ... 2 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 周波数範囲 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 試験場の強度 | 3 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 信号 | 2 kV (試験強度4 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 出力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 信号 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 入力/出力/信号 | 非対称 |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V (試験強度3) |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-3 |
| 伝導性エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| アイテム番号 | 2320461 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMUQ43 |
| GTIN | 4046356731515 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 799 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 600 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | ed70e474-fcc1-4ca7-940f-d5acd7fa39c5 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 20.872 kg CO2e |
互換性のある製品
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - バッテリモジュール 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - バッテリモジュール 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - バッテリモジュール 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - バッテリモジュール 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - バッテリモジュール 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - バッテリモジュール 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - バッテリモジュール 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - バッテリモジュール 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - バッテリモジュール 2320429
-
UPS-CAP/24DC/10A/10KJ - バッテリーモジュール 2320377
-
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - バッテリーモジュール 2320380
特長
自動バッテリ検出、工具を使用しない動作中のバッテリ交換、IFSインターフェース経由の通信で操作が簡単
バッファ時間の最適な使用とエネルギー貯蔵の予防モニタリング
高速バッテリチャージ
総合的なシグナリングとパラメータ化
SFB(選択的ヒューズ断線)テクノロジで標準サーキットブレーカを高速トリップ
ディップコーティングで湿度100%からの保護に最適
1台のUPSモジュールで2台の電源
ダブル出力で最大の柔軟性