連続モニタリングとインテリジェントな管理用に、QUINT UPSとの連続通信があります。ストレージの自動検出と稼働中に工具不要なスイッチングで、すばやく設置が可能です。IQテクノロジのストレージを備えたQUINT UPSは、倉庫を完全に充電します。
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ
-
バッテリーモジュール
2320380
二層コンデンサをベースにしたメンテナンスフリーバッテリー、DC 24 V、20 kJ、QUINT UPS-IQで自動検出して通信
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E211944EAC
認証ID: RU D.GB09.W.00881/20LR
認証ID: LR22136091TABV
認証ID: 41516/B0 BVUL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: E123528ABS
認証ID: 22-2244289-PDADNV
認証ID: TAA0000265| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CBスキーム
認証ID: DE/PTZ/0072cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
最大の寿命
メンテナンスフリーの2層コンデンサ