QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 取付けアダプタ
QUINT-PS-ADAPTERS7/1
-
取付けアダプタ
2938196
電源QUINT-PS...用取付けアダプタ、S7-300レールに取付け
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アッセンブリアダプタ
寸法
幅
74 mm
高さ
130 mm
奥行き
11 mm
材料仕様
ハウジングの材質
アルミ
取付け
取付けタイプ
DINレール 、48 mm
販売用データ
アイテム番号
2938196
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CMPQZ9
GTIN
4017918902322
1個あたりの重量(梱包を含む)
106.12 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
106 g
関税率
76169910
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ