WMS 25,4 (EX40)RL BK - 収縮チューブ
0800435

収縮チューブ、 ロール、 黒、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK W、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 8.5 ... 25.4 mm、 穴あけなし、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1、 巻き: 60 m、 テキストフィールドの高さ: 40 mm、 テキストフィールドの幅: 60000 mm

製品の詳細









互換性のある製品



特長

単心ワイヤ、電線、ケーブル、空圧ホース、その他の円筒形状の物体の恒久的に固着した識別
3.45 mm~2000 mm(0.14インチ~78.7インチ)の範囲で個別マーカー長を実現できるため、カッターやミシン目カッターと組み合わせれば非常に柔軟
オプションとして、手動で加熱して収縮させることによりチューブを所定の位置に固定することができます
収縮比3:1で幅広い直径をカバー
制御盤と工作機械、石油・ガス産業、鉄道産業において、世界中で幅広く使用され、実績あり