THERMOMARK W2は、両面印字ならびに連続収縮チューブおよびマーキングスリーブの穿孔専用に設計されています。高品質の印字マーカーを簡単に作成できます。
THERMOMARK W2
-
熱転写プリンタ
5146147
ロール式マーキング材用熱転写プリンタ、欧州/米国の電源ケーブル、USBケーブル、およびミシン目刃を含む。サポートCDには各種言語のユーザーマニュアル、ファームウェア、ドライバ、設計およびマーキングソフトウェアへのリンクが含まれます。操作方法はドイツ語および英語で印刷されています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
THERMOMARK W2は、大量の収縮チューブをロール/連続形式で両面印刷するための2つの300 dpiプリントヘッドを備えた産業用プリンタです。
ガイドでスリーブ挿入時の操作が簡単
両面印刷で見やすいマーキング
ミシン目カッターにより、収縮チューブとマーキングスリーブをご希望の長さですばやく簡単にミシン目を入れることができます。接続されたマーカーはミシン目に沿って簡単に切離し可能です
実績のある熱転写プリンタテクノロジによりメンテナンスフリーで動作
PROJECT COMPLETEソフトウェアで簡単に制御
USBおよびEthernet接続