SIL 3高頻度および低頻度動作要求アプリケーション用カップリングリレー、デジタル出力信号をI/Oに接続、安全出力1点、フィードバック1点、デジタル信号出力1点、安全状態オフアプリケーション、テストパルスフィルタ、固定ねじ式端子台
安全カップリングリレー
安全なスイッチオン・オフ用のTÜV認証のSILカップリングリレーにより、SIL 3までの信号の電気的絶縁が可能です。内蔵の耐久試験と回線負荷監視などの診断機能により、システムのダウンタイムを最小限にすることができます。ATEX、G3コーティング、温度範囲最高70℃のSIL 3カップリングリレーは、プロセス産業における特殊アプリケーションに適しています。
TBUSインターフェース付き1チャネル接点拡張、4 a接点、1 b接点、フィードバック1 点、0.5 ~ 30 秒の調整可能なドロップアウト遅延、EN ISO 13849準拠のCat. 3/PL e、幅:22.5 mm、プラグ式Push-in端子台
SIL 2高頻度/低頻度動作要求アプリケーション用安全制御用リレー、デジタル出力信号をI/Oに接続、安全出力2点、信号用接点1点、安全状態オフアプリケーション用モジュール、テストパルスフィルタを組込み、プラグ式Push-in端子台、幅:17.5 mm
SIL 3高頻度・低頻度動作要求アプリケーション用安全カップリングリレー、デジタル出力信号を周辺機器に接続、安全出力1点、信号コンタクト1点、安全状態オフアプリケーション用モジュール、テストパルスフィルタ、ヒューズ、プラグインPush-in式接続、幅:17.5 mm
SIL 2高頻度/低頻度動作要求アプリケーション用安全制御用リレー、デジタル出力信号をI/Oに接続、安全出力2点、信号用接点1点、安全状態オフアプリケーション用モジュール、テストパルスフィルタを組込み、幅:17.5 mm、プラグ式Push-in端子台
強制ガイド付接点による安全なカップリングリレー、2c接点、1チャネル、固定ねじ端子台、幅:17.5 mm
SIL 3高頻度・低頻度動作要求アプリケーション用安全カップリングリレー、デジタル出力信号を周辺機器に接続、安全出力1点、信号コンタクト1点、安全状態オフアプリケーション用モジュール、テストパルスフィルタ、ヒューズ、プラグインねじ式接続、幅:17.5 mm
安全カップリングリレー、強制ガイド接点を接続、5 a接点、2 b接点、1チャネル、プラグインねじ式端子台、幅:22.5 mm
SIL 3高頻度・低頻度動作要求アプリケーション用安全カップリングリレー、デジタル出力信号を周辺機器に接続、安全出力2点、信号コンタクト1点、安全状態オフアプリケーション用モジュール、テストパルスフィルタ内蔵、プラグインねじ式接続、幅:17.5 mm
安全カップリングリレー、強制ガイド付接点を接続、5a接点、1b接点、幅:22.5 mm、プラグ式Push-in端子台、
プロセステクノロジ用安全カップリングリレー
安全カップリングリレーの構成要素について
プロセス産業におけるアプリケーションは、製造産業におけるものとは根本的に異なります。そのため、この産業で安全テクノロジが満たすべき要件も異なります。
安全カップリングリレーはプロセステクノロジシステムで良く使用され、機能安全のために電気的絶縁や電気信号のパワー増幅を行います。フエニックス・コンタクトは、プロセステクノロジアプリケーションの要件を満たすためのSIL認証カップリングリレーを開発しました。
SIL認定済みのカップリングリレーが必要な理由
フエニックス・コンタクトの製品ラインアップには、強制ガイド付きカップリングリレーと安全強制ガイド付きカップリングリレーがあります。 強制ガイドは機械的手法を使用して、a接点とb接点が同時に閉じることを防ぎます。そのため、このテクノロジは最高レベルの機能安全性を備えています。
安全カップリングリレーはSIL認定済みでもあります。SIL(つまり安全度水準)とはシステムの信頼性を評価するための方法です。SIL 1、SIL 2、SIL 3のレベルは、必ず危険と結び付けて検討する必要があります。
当社のSIL認定済みのカップリングリレーを選択すると、評価を実施する必要はありません。SILカップリングリレーは独立機関により試験および認定されています。そのため、安全関連特性はすべて確保されます。組込みのテストパルスフィルタを使用して、包括的診断を実施することもできます。
PSRカップリングリレーの特性
フエニックス・コンタクトの製品ラインアップは、安全な起動(「ファイア&ガス」または「安全に通電」)と安全なシャットダウン(「非常停止」または「非通電」)のためのSIL認定カップリングリレーが特徴です。 当社の安全カップリングリレーは、防爆エリアでの使用を含むプロセス産業固有の要件を満たします。
- 強制ガイド接点付きSILカップリングリレー
- テュフ・ラインランド(TÜV Rheinland)社などの独立試験機関により試験および認定
- 24 V DCまたは115 V AC~230 V ACの幅広い入力電圧タイプ
- 設置済みのリレーテクノロジはISA S71.04-1985準拠のG3に適合しているため、製品は特に腐食性の環境でも使用することができます。
- 簡単に実施できる耐久試験
- テストパルスフィルタによる総合診断オプション
- 低需要および高需要モードに最適
- IE C61508、IEC 61511、EN 50156-1、EN 746-2準拠でSIL 3認定済み
- ATEX認証
製品ラインアップ
非常にコンパクトなPSRmini製品シリーズと従来型の市場標準設計のPSRclassic製品シリーズからお選びください。
PSRminiカップリングリレーによる、最大70%の省スペース
非常にコンパクトで安全なカップリングリレーPSRmini
PSRminiカップリングリレーは全体幅6 mmからで、市場では最も薄型のSILカップリングリレーとなっています。
- 幅6.8 mm、12.5 mm、17.5 mm
- 安全な起動と安全なシャットダウン用
- LEDでSILを満たす診断をモジュール上で直接提供
- 1~3つの有効パス
- DCSテストパルスフィルタによるコントローラへのアクティブなエラーフィードバックにより、計画メンテナンス段階でのダウンタイムを短縮
安全なスイッチオフのための従来型の安全カップリングリレーPSRclassic
従来型の安全カップリングリレーPSRclassic
PSRclassicシリーズには安全なスイッチオフのためのSILカップリングリレーがあります。従来型のカップリングリレーには、幅広い機能やバージョンがあります。ケース幅は市場規格に対応しています。
- 全体幅17.5 mmから
- 安全なスイッチオフのためのSILカップリングリレー
- 3つの安全リレー接点と接点増加
標準安全システムとの互換性
安全カップリングリレーはプロセス産業の制御システム向けに調整されています。
次の安全計装システム(SIS)が含まれます。
- Schneider Electric社(Triconex®システム)
- HIMA社(HIMAx / HIQUAD)
- Emerson社(DeltaV)
- Honeywell社(セーフティマネージャー/汎用安全I/O)
- Siemens社(ET200S / ET200SP)
- Yokogawa社(ProSafe)
すばやく簡単な耐久試験
強制ガイド付接点ですばやく簡単に診断することができます。予定されたメンテナンス段階でのダウンタイムを短縮することができます。
簡単な耐久試験
- 機器のA1経由の視覚的なアクティブエラーフィードバック
- 強制ガイド付b接点(DO)
ライン監視
- DOの診断
ターミネーションキャリアとPSRmini:制御盤での他にはない充填密度
ターミネーションキャリアによるシステム配線
マザーボードはPSRminiおよびPSRclassicを収納できよう設計されてます。モジュールキャリアを使用すれば、配線の労力を軽減し設置時間を短縮することができます。
マザーボードでの一貫したコンセプトと専用のシステムテクノロジにより、ターミネーションキャリアはコストと時間がかかるトラブルシューティングの原因となる配線障害を防くのに役立ちます。当社では、お客様の特定の要件に合わせて、ターミネーションキャリアの調整を承ります。
フエニックス・コンタクトの柔軟なI/Oマーシャリングシステム
柔軟なI/Oマーシャリングシステム
ユニバーサルI/OモジュールなどのスマートI/Oは、プロセス産業において、新規のプラントでもプラントの変更でも、全く新しい可能性を提供します。
フエニックス・コンタクトの柔軟なI/Oマーシャリングシステムにより、インターフェースとマーシャリングレベルのユニバーサルI/Oを、真に「ユニバーサル」にするのに役立ちます。システムは標準の基本モジュールや交換可能な入力/出力アクセサリ(IOA)をさまざまな電気機能と組み合わせます。
主な特長
- 交換可能なIOAで、特殊な機能にも柔軟に対応できるチャネル構成
- プラグインIOAは取扱いが簡単ですばやく交換可能
- 特殊コーディングでエラーフリー配線
- ベースエレメントに組み込んだシールドでシグナルを確実に保護
- IEC 61508に準拠のSIL 3