PSR-SPP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - カプリングリレー
2981981

SIL 3高頻度・低頻度動作要求アプリケーション用安全カップリングリレー、デジタル出力信号を周辺機器に接続、安全出力1点、信号コンタクト1点、安全状態オフアプリケーション用モジュール、テストパルスフィルタ、ヒューズ、プラグインPush-in式接続、幅:17.5 mm

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

17.5 mmの薄型ハウジング
IEC 61508準拠のSIL 3
組込み式では安全出力に交換用フューズ
組込み式アラームコンタクトでIEC 61508準拠の耐久試験が簡単
コントローラのテストパルスのフィルタリングで長寿命
EN 50205準拠の強制ガイド接点
安全出力1 点
フェールセーフコントローラのデジタル出力信号をI/Oデバイス(バルブなど)にカプリングして電気的な絶縁やパワー適合を行う