PSR-SPP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - カプリングリレー
2986957

SIL 2高頻度/低頻度動作要求アプリケーション用安全制御用リレー、デジタル出力信号をI/Oに接続、安全出力2点、信号用接点1点、安全状態オフアプリケーション用モジュール、テストパルスフィルタを組込み、幅:17.5 mm、プラグ式Push-in端子台

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

17.5 mmの薄型ハウジング
IEC 61508準拠のSIL 3
組込み式アラームコンタクトでIEC 61508準拠の耐久試験が簡単
コントローラのテストパルスのフィルタリングで長寿命
EN 50205準拠の強制ガイド接点
安全出力2点
フェールセーフコントローラのデジタル出力信号をI/Oデバイス(バルブなど)にカプリングして電気的な絶縁やパワー適合を行う