PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2
   - 
  カプリングリレー
    
      2986588
      
      
    
  
      SIL 2高頻度/低頻度動作要求アプリケーション用安全制御用リレー、デジタル出力信号をI/Oに接続、安全出力2点、信号用接点1点、安全状態オフアプリケーション用モジュール、テストパルスフィルタを組込み、プラグ式Push-in端子台、幅:17.5 mm
      無料でダウンロードができます。
      ダウンロード
    
  製品の詳細
互換性のある製品
特長
17.5 mmの薄型ハウジング
        SIL 2まで EN 61508に準拠
        組込み式アラームコンタクトでIEC 61508準拠の耐久試験が簡単
        コントローラのテストパルスのフィルタリングで長寿命
        EN 50205準拠の強制ガイド接点
        安全出力2点
        フェールセーフコントローラのデジタル出力信号をI/Oデバイス(バルブなど)にカプリングして電気的な絶縁やパワー適合を行う