PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2 - カプリングリレー
2981965

安全カップリングリレー、強制ガイド付接点を接続、5a接点、1b接点、幅:22.5 mm、プラグ式Push-in端子台、

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ISO 13849-1準拠のCat. 1/PL c、IEC 62061準拠のSIL 1
EN 50205に準拠の強制ガイド付き信号接点による安全リードバック
組込み式アラームコンタクトでIEC 61508準拠の耐久試験が簡単
1または2チャネル制御
安全出力5点、フィードバック1点