SACC-M12MR-8Q SH
-
通信用コネクタ
1553653
通信用コネクタ、Ethernet CAT5 (1 Gbps)、8-極、シールド対応、プラグ エルボー M12、キーイング: A、圧接接続、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
| 組立てに関する注意事項 | コネクタのピン割当てはケーブル挿入口に対して45°回転可能 |
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(ケーブル側) |
| アプリケーション | データ |
| 極数 | 8 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | A |
| ケーブル引込口 | エルボー |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 長さ | 50 mm |
| 外形寸法 | |
| 外径 | 4 mm ... 8 mm |
| ハウジング | |
| ハウジング径 | 19 mm |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | ネオプレン |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6 |
| ねじ式接続の素材 | ニッケルメッキ真鍮 |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | 圧接接続 |
| 電線断面積 | 0.14 mm² ... 0.34 mm² |
| 電線断面積AWG | 26 ... 22 |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12ローレット) |
| 0.8 Nm (コネクタ、カプリングスリーブ付き) | |
| 3 Nm (圧力ナット、カプリングスリーブ付き) | |
| 定格サージ電圧 | 0.8 kV |
| 接触抵抗 | ≤ 5 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 標準規格 IN | 2 A |
| 通信速度 | 1 Gbps |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | プラグ |
| ソケットケーブル挿入口 | エルボー |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| キーイング | A |
| バスシステム | Ethernet |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5 (IEC 11801を基準として)、 1 Gbps |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 50 °C |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101に準拠 |
| アイテム番号 | 1553653 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF2CDI |
| GTIN | 4046356158824 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 39 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 39.3 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-NO: 3147-75-9) |
| SCIP | 24791fef-9e4a-4b5c-b8cd-f33df895e70b |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.7 kg CO2e |
互換性のある製品
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - シーリングキャップ 1430873
-
VS-OE-OE-94B/... - 通信用ケーブル 1417333
-
VS-OE-OE-94C/... - 通信用ケーブル 1417346
-
VS-OE-OE-94F/... - 通信用ケーブル 1417359
-
ALU-SB - シールドフォイル 1404531
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
TSD 08 SAC - トルクドライバ 1212597
-
WIREFOX-D 40 - 剥き線工具 1212161
-
MICROFOX-SB - ニッパ 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥き線工具 1657407
特長
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
圧接式:単線を線剥きしない革新的な短時間アッセンブリ
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド