TC MGUARD RS2000 4G VZW VPN - ルーター
1010462

セキュリティアプライアンス、Verizon Wireless 向けバージョン、4Gモバイルネットワークインターフェース、SDカードスロット、VPNトンネル2 点、簡単なコンフィグレーション用ファイアウォール、NAT/1:1NAT付きルーター、4ポートスイッチ

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

4ポートの組込みスイッチ
レイヤ3のIPsecプロトコルで最大のセキュリティ
ウェブベース管理
交換可能なコンフィグレーションメモリ
シリアル危機を組み込むためのCOMサーバ機能を備えたRS-232インターフェース
柔軟性のあるルーティング
2個の並列VPNトンネル
x509.v3など現行の証明書をサポート
ダイナミックフィルタリングに対応するStateful Inspection Firewall
拡張温度設定