FL TIMESERVER NTP - ワイヤレスモジュール
1107132

イーサネットネットワーク対応のGNSSレシーバ、NTPおよびNTSタイムサーバ((Network Time Protocol、Network Time Security)、時刻、日付、場所をGPS、Galileo、GLONASS、BeiDouから受信、PoE(af)または24 V DCから給電、内部アンテナ、IP68のハウジング

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

さまざまな衛星システムで高可用性を実現
GPS、Galileo、GLONASS、BeiDou間での自動切替え
制御盤の外に簡単に設置可能な内蔵アンテナ付きの堅牢なIP68ハウジング
たった1本のPoEケーブルで高速で低価格の接続
Webベースの管理、SNMP、NMEA、またはJSONストリーミングによる正確な位置決定
-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲
NTS(Network Time Security)による最高レベルのサイバーセキュリティ

よくある質問


デバイスが提供する時間は何ですか。

協定世界時(UTC)がNTPプロトコル経由で提供されます。タイムゾーン、夏時間、冬時間は、末端機器(NTPクライアント)でローカルに設定する必要があります。


デバイスをデフォルト設定にリセットするにはどうすればよいですか。

デバイスのスイッチをオンにします。デバイスが作動するまでお待ちください。それは、US LEDが連続点灯し、LOCK LEDが点滅または連続点灯していることで把握することができます。
リセットボタン(2)を、正確に10秒間押し続けます。
その後、デバイスはデフォルト設定で再起動します。IPアドレスは192.168.0.254です。... もっと見る

デバイスのスイッチをオンにします。デバイスが作動するまでお待ちください。それは、US LEDが連続点灯し、LOCK LEDが点滅または連続点灯していることで把握することができます。
リセットボタン(2)を、正確に10秒間押し続けます。
その後、デバイスはデフォルト設定で再起動します。IPアドレスは192.168.0.254です。

もっと見る


FAQを表示