FL SWITCH 1001T-4POE-GT
-
Industrial Ethernet Switch
1026937
Unmanaged PoE Switch 1000 シリーズ、1 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、4 RJ45 PoEポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP30、周囲温度(動作時): -40 °C ... 75 °C、電源電圧範囲: 18 V DC ... 57 V DC、広域な温度範囲、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
製品の詳細
| 幅 | 30 mm |
| 高さ | 149 mm |
| 奥行き | 107.8 mm |
| 動作時の注記 | モードA PoE |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 色 (ハウジング) | 白のアルミニウム製 (RAL 9006) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps (全二重) |
| 伝送手段 | Ethernet RJ45 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | LNK/ACT、POE |
| チャネル数 | 1 (RJ45ポート) |
| Ethernet (PoE) | |
| インターフェースの数 | 4 |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 伝送手段 | Ethernet RJ45 |
| 伝送距離 | 100 m (トランスミッタ/レシーバ間) |
| 信号LED | LNK/ACT、POE |
| チャネル数 | 4 (RJ45 PoEポート) |
| 出力電力 (合計) | max. 120 W |
| 出力電力 (ポート当たり) | max. 30 W |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| タイプ | Stand-alone |
| MTTF | 72.1 年 (MIL-HDBK-217F規格、温度25°C、動作サイクル100%) |
| 特殊な性質 | 広域な温度範囲 |
| 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 | |
| スイッチ機能 | |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 48 V DC |
| 通信用コンタクト制御電流 | 0.5 A |
| 状態および診断表示 | LED:US1、US2(冗長電源)、アラーム(アラームコンタクト)、リンク/動作およびPoE(イーサネットポートごと) |
| 基本機能 | ストア&フォワードスイッチ、10/100/1000 Mbps、オートネゴシエーション、冗長電源、IEEE 802.3at/802.3afに準拠のPoE、最大10240バイトのジャンボフレーム、アラームコンタクト |
| 追加機能 | Autonegotiation |
| ローカル診断 | US1、US2 電源 緑色LED |
| PoE PoE検出 橙LED | |
| LNK/ACT リンク状態/データ伝送 緑色LED | |
| アラーム US1またはUS2の停電/リンク障害 | |
| 規準状態での最大損失電力 | 128 W (約 48 V DC) |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 57 V DC |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm² |
| 突入電流 | 32.1 A (24 V DC、3540 μs) |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 最大消費電流 | 6.93 A (最大、公称負荷) |
| 通常電流消費 | 165 mA (約 US = 24 V DC) |
| 機能 | |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 48 V DC |
| 通信用コンタクト制御電流 | 0.5 A |
| 電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP30 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 75 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 気圧(動作) | 57 kPa ... 108 kPa (海抜4850 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 57 kPa ... 108 kPa (海抜4850 mまで) |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| 電磁適合性 | EMC指令2004/108/ECに準拠 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 基準B |
| IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-4(バースト) 基準A | |
| IEC 61000-4-5(サージ) 基準B | |
| IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-8(磁場イミュニティ) 基準A | |
| EN 55022(放射干渉) 基準A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2019 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN_61000-6-4:2019 |
| 状態表示 | LED:US1、US2(冗長電源)、アラーム(アラームコンタクト)、リンク/動作およびPoE(イーサネットポートごと) |
| アイテム番号 | 1026937 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN115 |
| GTIN | 4055626519692 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 623.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 623 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | e65e70d5-e16b-4d49-b28f-493ac3a4e49a |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 21.099 kg CO2e |
互換性のある製品
-
MSTB 2,5/ 7-ST - プリント基板用コネクタ 1754546
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - 電源 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - 電源 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - 電源 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - 電源 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - 電源 2904376
-
UNO2-PS/1AC/24DC/240W - 電源 1096432
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - 電源 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Ethernetモジュール 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
特長
各ポートにPOE状態LED
18 ~ 57 V DCの幅広い電源
-40 °C ... +75 ℃の幅広い温度範囲
オートクロス
オートネゴシエーション
冗長化電源ユニット
IEEE 802.3atまたは802.3af受電側装置の自動検出