CUC-IC4M-J1ST-S/R4R - RJ45プリント基板用コネクタ
1663976

RJ45プリント基板用コネクタ、 極数: 8、 100 Mbps、 スルーホールリフローはんだ付け接続、 保護等級: IP20、 Tape and Reel

製品の詳細









互換性のある製品


特長

フィルタリングを統合することで、簡素化されたイーサネットデザイン
プリント基板の複雑さ軽減とEMC(電磁両立性)リスクの軽減
リフローはんだ付けのため自動実装可能
多種多様な製品で、あらゆるアプリケーションに理想的なバージョン
産業用デザインのため、過酷なアプリケーション分野にも対応