RIFLINE completeの製品ラインアップおよびベースのプラグ式電気機械式リレーやソリッドステートリレーは、UL 508に準拠して認定および承認されています。 関連する承認は、該当する個別のコンポーネントで呼び出すことができます。
RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 AU
-
リレーモジュール
2908332
プリアッセンブリリレーモジュール、プッシュイン式、構成内容:リレーベース、硬質金めっきのパワーコンタクトリレー、固定ブラケット。コンタクトタイプ:4 c接点。入力電圧:DC 24 V
製品の詳細
製品ライン | リレーモジュール |
製品シリーズ | RIFLINE complete |
アプリケーション | ユニバーサル |
動作モード | 100%動作時 |
機械的寿命 | およそ2x 107サイクル |
絶縁特性 | |
絶縁 | 基礎絶縁 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
データ管理ステータス | |
最終データ管理日 | 20.03.2025 |
規準状態での最大損失電力 | 1.01 W |
試験電圧 (巻き線/コンタクト) | 2.5 kVrms (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト) |
試験電圧 (接点/接点) | 2 kVrms (50 Hz、1分、接点/接点) |
定格絶縁電圧 | 250 V AC |
定格サージ電圧 | 2.5 kV |
コイル側 | |
入力定格電圧UN | 24 V DC |
入力電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (20 °C) |
入力電圧範囲(UN時) | 図を参照 |
ドライブと機能 | 単安定 |
ドライブ(極性) | 極性あり |
定格消費電流(UN時) | 42 mA |
応答時間 | 13 ms |
通常復旧時間 | 14 ms |
保護回路 | フリーホイールダイオード |
状態表示 | LED (黄色の) |
+/-切替 | |
接点の種類 | 4c接点 |
スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
接点材質 | AgNi、硬質金メッキ |
注記 | 多層リレー接点の指定最大値を上回ると、金めっきが剥がれます。その後、電力接点リレーの最大値が有効になります。これは純粋な電力接点を用いるよりも耐用年数の短縮をもたらす結果となります。 |
最大スイッチング電圧 | 30 V AC |
36 V DC | |
最小スイッチング電圧 | 2 V (24 mA) |
連続通電電流 | 50 mA |
最大突入電流 | 50 mA |
最小スイッチング電流 | 2 mA (24 V) |
最大定格遮断(抵抗負荷) | 1.2 W (約 24 V DC) |
最小スイッチング容量 | 48 mW |
+/-切替: 金メッキ破壊時 | |
注記 | 金層破壊時は次の値が適用される |
接点材質 | AgNi |
最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
最小スイッチング電圧 | 5 V (24 mA時) |
連続通電電流 | 6 A |
最大突入電流 | 16 A (20 ms、a接点) |
最小スイッチング電流 | 5 mA (24 V時) |
最大定格遮断(抵抗負荷) | 144 W (約 24 V DC) |
124 W (約 48 V DC) | |
108 W (約 60 V DC) | |
52 W (約 110 V DC) | |
48 W (約 220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
スイッチング速度 | 2 A (24 V時、DC13) |
0.22 A (120 V時、DC13) | |
0.11 A (250 V時、DC13) | |
1.5 A (24 V時、AC15) | |
1.5 A (120 V時、AC15) | |
1 A (240 V時、AC15) |
接続方法 | プッシュイン式 |
剥き線長さ | 8 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
0.14 mm² ... 1.5 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) | |
0.14 mm² ... 1 mm² (プラスチック製スリーブ付きフェルール、二段端子台上の2本の導線) | |
接続電線断面積AWG | 26 ... 16 (単線) |
26 ... 16 (フレキシブル) |
製品寸法 | |
幅 | 31 mm |
高さ | 96 mm |
奥行き | 75 mm |
ドリル穴 | |
直径 | 3.2 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
UL 94難燃性クラス | V2 (ハウジング) |
周囲条件 | |
保護等級 (リレーソケット) | IP20 (リレーベース) |
保護等級 (リレー) | RT I (リレー) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
腐食性ガス試験 | |
表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
標準/規則 | IEC 60947-5-1 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2908332 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK652I |
GTIN | 4055626293011 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 104.61 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 104.61 g |
関税率 | 85364110 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
FBS 2-6 - プラグインブリッジ 3030336
-
FBS 2-6 BU - プラグインブリッジ 3036932
-
FBS 2-6 GY - プラグインブリッジ 3032237
-
STP 5-2 - マーキングキャリア 0800967
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1050004
-
ZB 5 CUS - クイックマーカー 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 1050415
-
UC-TM 5 - 端子台マーキング 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0824581
-
UCT-TM 5 - 端子台マーキング 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0829595
-
GBS 5-25X12 - 端子台マーキング用グループマーキング 0810588
-
GBS 5-25X5 - 端子台マーキング用グループマーキング 0829126
-
STP 5-2-ZB - マーキングキャリア 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 0811972
-
ZB 15 CUS - クイックマーカー 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0811998
-
UC-TM 16 - 端子台マーキング 0819217
-
UC-TMF 16 - 端子台マーキング 0819262
-
RIF-2-BPT/4X21 - リレーソケット 2900934
-
REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU - シングルリレー 2903670
-
RIF-RH-2 - 保持ブラケット 2900954