STTB 2,5/2P-PE - 保護ケーブル2段型端子台
3040067

保護ケーブル2段型端子台、 接続方式: スプリング/ダイレクトイン接続、 1段目および2段目が接続可能, 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/15、 NS 35/7,5、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

この混合バージョンは2段貫通端子台と同形状のアース端子台の組合せとなっている
PE/LおよびPE/Nタイプの電線は下段でDINレールに接続し上段は貫通段となっている
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み
2段に電位ルーティング