P1 ENGRAVING VC BAG
- アクセサリ
P1 ENGRAVING VC BAG
- アクセサリ
5145559
刻印用ユニットのプロッタ用アクセサリ
当社のプロッタは高品質マーキング素材にマークして耐久性の高いマーキングを作成します。標準プロッタヘッドを刻印ユニットに切り換えるだけで、プロッタをすばやく刻印システムに変換できます。このシステムで作成されたマーキングは極端な状況でも非常に高い耐久性を持ちます。
刻印用ユニットのプロッタ用アクセサリ
CIS-P1プロッタ用プラスチック製マガジン。 WAGO WMBマット1枚を収納。
刻印用工具、先端角度15°、先端径:0.4 mm
刻印用ユニットのプロッタ用アクセサリ
刻印用スタイラスペンセット、刻印具の先端角度15°、先端径:0.2 mm、0.3 mm、0.4 mm、0.5 mm、0.7 mm、1.0 mm
吸引ユニット向けの交換用吸引チューブとクランプ用ピース
制御ユニットとマーキングプロッタ間の交換用接続ケーブル
超硬ミーリングカッター、刃先は2枚、切断幅:1.0 mm
彫刻みユニット、 重量: 7.6 kg、 長さ: 0.35 m、 幅: 250 mm
工具マガジンインサート、工具マガジン用の交換用工具レセプタクル
刻印式プロッタは、現場での使用には理想的なマーキングシステムです。
このシステムは、金属や特殊二層構造プラスチックの刻印に使用することができます。刃先の径は0.2~1.0 mmで、さまざまな線幅で刻印することができます。
刻印ラベルを使用すると、例えば地中に敷設するケーブルにマーキングすることができます。
過酷な環境で使用する耐久性の高いマーキングを作成することができます。