P1 GRAVER 0.2
- 彫刻み工具
P1 GRAVER 0.2
- 彫刻み工具
5145478
刻印用工具、先端角度15°、先端径:0.2 mm
当社のプロッタは高品質マーキング素材にマークして耐久性の高いマーキングを作成します。標準プロッタヘッドを刻印ユニットに切り換えるだけで、プロッタをすばやく刻印システムに変換できます。このシステムで作成されたマーキングは極端な状況でも非常に高い耐久性を持ちます。
刻印用工具、先端角度15°、先端径:0.2 mm
超硬ミーリングカッター、刃先は2枚、切断幅:3.0 mm
アクセサリ
CMS-GRAVの交換用カッターネジ
刃先、研削スピンドルCMS-GRAVUR KGS 1用、硬質合金、切断幅:0.1 mm
刃先、研削スピンドルCMS-GRAVUR KGS 1用、硬質合金、切断幅:3.0 mm
刃先、研削スピンドルCMS-GRAVUR KGS 1用、硬質合金、切断幅:0.5 mm
KGS 2の交換用ドライブベルト
刃先のアソート、CMS-GTG 0,1からCMS-GTG 3,0で構成、各1点
アクセサリ
刻印式プロッタは、現場での使用には理想的なマーキングシステムです。
このシステムは、金属や特殊二層構造プラスチックの刻印に使用することができます。刃先の径は0.2~1.0 mmで、さまざまな線幅で刻印することができます。
刻印ラベルを使用すると、例えば地中に敷設するケーブルにマーキングすることができます。
過酷な環境で使用する耐久性の高いマーキングを作成することができます。