超硬ミーリングカッター、刃先は2枚、切断幅:0.4 mm
プロッタと刻印機
当社のプロッタは高品質マーキング素材にマークして耐久性の高いマーキングを作成します。標準プロッタヘッドを刻印ユニットに切り換えるだけで、プロッタをすばやく刻印システムに変換できます。このシステムで作成されたマーキングは極端な状況でも非常に高い耐久性を持ちます。
抽出ユニットと制御ユニット間の交換用接続ケーブル
CIS-P1プロッタ用プラスチック製マガジン。 Wielandシートを3枚収納。タイプ50、51、60、63、67、68、69、80。
真空ユニット、吸引容量:7.4 m3/h、モーター容量:0.37 kW、動作電圧:AC 230 V、50 Hz
CIS-P1プロッタ用プラスチック製マガジン。 WAGO WSB 4マットを2枚収納。
吸引チューブと刻印スピンドル間の接続に使用する交換用アダプタ
ペン先、アダプタ、インク入れ、ペン置き(インク無し)、線の太さ0.5 mm
アクセサリ
CIS-P1プロッタ用プラスチック製マガジン。 Weidmüller MulticardマットSF 4-6を1枚収納。
CIS-P1プロッタ用プラスチック製マガジン。 Murrplastikシートを2枚収納。KES、KLG、KMR、KPX、KSA、KSF、KSI、KSK、KS 15x17/27/49/67、KSO、KSS、KTE、KWI、SKS、WGO、KAB。
特長
- マーキングソフトウェアPROJECT completeでプロッタの操作が簡単
- USBとセントロニクスインターフェースで高速起動
- 使いやすい―4つのキーのみの明確な概要
刻印式プロッタ
刻印式プロッタは、現場での使用には理想的なマーキングシステムです。
このシステムは、金属や特殊二層構造プラスチックの刻印に使用することができます。刃先の径は0.2~1.0 mmで、さまざまな線幅で刻印することができます。
刻印ラベルを使用すると、例えば地中に敷設するケーブルにマーキングすることができます。
過酷な環境で使用する耐久性の高いマーキングを作成することができます。