CMS-P1-M/WAGO WSB 5
- マガジンインサート
CMS-P1-M/WAGO WSB 5
- マガジンインサート
5144770
CIS-P1プロッタ用プラスチック製マガジン。 WAGO WSB 5マットを2枚収納。
当社のプロッタは高品質マーキング素材にマークして耐久性の高いマーキングを作成します。標準プロッタヘッドを刻印ユニットに切り換えるだけで、プロッタをすばやく刻印システムに変換できます。このシステムで作成されたマーキングは極端な状況でも非常に高い耐久性を持ちます。
CIS-P1プロッタ用プラスチック製マガジン。 WAGO WSB 5マットを2枚収納。
KGS 1の交換用ドライブベルト
CMS-P1プロッタ用持運びケース、角丸のアルミ枠ケースにプロッタシステム全体を収納。
刻印用ユニットのプロッタ用アクセサリ
CMS-GRAV-PGS用奥行き調整スリーブ、材質:研磨済み真鍮クロムメッキ、開口部内径:11.5 mm、開口部外径:15 mm
CIS-P1プロッタ用プラスチック製マガジン。 Entrelecシートを2枚収納。RC55-85、RC410-810、RTC610/810/1010。
CIS-P1プロッタ用プラスチック製マガジン。 LBHZ電線マーキングを20個収納。
超硬カッター、刃先1枚、切断幅:1.5 mm
WMUマガジン用アダプタプレート、汎用交換フレームCMS-WMUをCMS-MCP 3プロッターのマガジンインサートとともに使用
刻印システムENGRAVING UNITおよびP1 ENGRAVING UNIT用制御ユニット
刻印式プロッタは、現場での使用には理想的なマーキングシステムです。
このシステムは、金属や特殊二層構造プラスチックの刻印に使用することができます。刃先の径は0.2~1.0 mmで、さまざまな線幅で刻印することができます。
刻印ラベルを使用すると、例えば地中に敷設するケーブルにマーキングすることができます。
過酷な環境で使用する耐久性の高いマーキングを作成することができます。