PML-T106 (52X560)R
-
パイプラインマーカー
1014240
パイプラインマーカー、 ロール、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 0 mm、 個別ラベル数: 250
製品の詳細
| 概要 | このアイテムはTHERMOMARK ROLL X1または外部メディアハブと併用する場合にだけ使用できます。 |
| 製品ライン | プラントマーカー |
| アプリケーション | パイプラインラベル |
| DIN 2403準拠のパイプラインの識別 | |
| タイプ | 角型 |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 250 |
| 幅 | 560 mm |
| 高さ | 52 mm |
| 長さ | 52 mm |
| RoHS準拠 | あり |
| フォイル強度 | 50 µm |
| シール式 | アクリル性 |
| 色 | オレンジ (RAL 2003) |
| 部材 | ポリエステル |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | ISO 4892-2:2013-03 (に準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロピル [CAS No. 67-63-0] |
試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | DIN 50018:2013-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 気候レベル | AHT 1.0 S |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 150 °C |
| 保管推奨条件 | 23 ℃ / 相対湿度50 %。オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することをお勧めします。 |
| 貯蔵期間 | 2 年 |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 取付けタイプ | 粘着剤 |
| アイテム番号 | 1014240 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2611 |
| GTIN | 4046356784368 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,767.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1 g |
| 関税率 | 39199080 |
| 生産国 | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 熱転写プリンタ 0804663
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 熱転写プリンタ 1085260
-
THERMOMARK ROLL - 熱転写プリンタ 5146477
-
THERMOMARK E.300 - 熱転写プリンタ 1285306
-
THERMOMARK E.600 - 熱転写プリンタ 1285310
-
THERMOMARK E.300 D - 熱転写プリンタ 1004303
-
THERMOMARK E.600 D - 熱転写プリンタ 1004304
-
THERMOMARK X1.2 - 熱転写プリンタ 5146231
-
THERMOMARK ROLL-ERH - メディアハブ 5146448
-
TM-RIBBON 110 WH 101 - インクリボン 1099966
-
PML-GHS101 (25X25) - 危険物ラベル 1014270
-
PML-GHS102 (13X13) - 危険物ラベル 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - 危険物ラベル 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - 危険物ラベル 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - 危険物ラベル 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - 危険物ラベル 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - 危険物ラベル 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - 危険物ラベル 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - 危険物ラベル 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - 危険物ラベル 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - 危険物ラベル 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - 危険物ラベル 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - 危険物ラベル 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - 危険物ラベル 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - 危険物ラベル 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - 危険物ラベル 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - 危険物ラベル 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - 危険物ラベル 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - 危険物ラベル 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - 危険物ラベル 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - 危険物ラベル 1014290
特長
シール式パイプラインマーカー、無地
屋内/屋外用
パイプラインマーキング、DIN 2403準拠
PML-GHS有害物質ラベルと組合わせればOrdinance on Hazardous Substances(有害物質に関する法令)(GefStoffV)に準拠するマーキングとなります
高い粘着力
細かなミシン目入りの矢印は簡単にはがすことができません
耐熱性
グループ6(酸)
外付けメディアハブ、THERMOMARK ROLL用、最大ロール径500 mm