PML-GHS108 (25X25)
-
危険物ラベル
1014284
危険物ラベル、 シート、 赤/白、 マーキングあり: 人体に有害、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 0 mm、 個別ラベル数: 9
製品の詳細
製品ライン | 警告ラベル、指定内容あり |
アプリケーション | 危険物ラベル |
CLP/GHS規制準拠の有害物質ラベリング | |
タイプ | ダイアモンド |
マーキング | |
個別ラベル数 | 9 |
印字 | 人体に有害 |
幅 | 25 mm |
高さ | 25 mm |
長さ | 25 mm |
直径 | 0.00 mm |
色 | 赤/白 |
部材 | ポリエステル |
コンポーネント | シリコンフリー |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 150 °C |
拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
取付けタイプ | 粘着剤 |
アイテム番号 | 1014284 |
梱包単位 | 5 pc |
最低注文数 | 5 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BG2624 |
GTIN | 4046356787017 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5 g |
関税率 | 39199080 |
生産国 | DE |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
PML-T101 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014268
特長
高い粘着力
耐熱性
シール式有害物質ラベル、記号入り
このマーカーはGHSの国際規格に準拠しています
屋内/屋外用