PML-T101 (26X280)R CUS
-
パイプラインマーカー
1014249
パイプラインマーカー、 オーダー印字: ケーブル単位、 緑、 カスタム仕様によるマーキング: 水、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 0 mm、 テキストフィールドの高さ: 280 mm、 テキストフィールドの幅: 26 mm
製品の詳細
| アプリケーション | パイプラインラベル |
| DIN 2403準拠のパイプラインの識別 | |
| タイプ | 角型 |
| マーキング | |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 3 |
| 印字 | 水 |
| 幅 | 280.00 mm |
| 高さ | 26.00 mm |
| 奥行き | 0.08 mm |
| 長さ | 26 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 26 mm |
| テキストフィールドの高さ | 280 mm |
| フォイル強度 | 50 µm |
| 粘着力 | 24 µm |
| シール式 | アクリル性 |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| 部材 | ポリエステル |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 150 °C |
| 周囲温度(配線時) | > 7 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 20 °C ... 25 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 40 % ... 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 貯蔵期間 | 2 年 |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 取付けタイプ | 粘着剤 |
| アイテム番号 | 1014249 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG8151 |
| GTIN | 4046356784450 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 7.129 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 7.128 g |
| 関税率 | 49119900 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
PML-GHS102 (13X13) - 危険物ラベル 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - 危険物ラベル 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - 危険物ラベル 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - 危険物ラベル 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - 危険物ラベル 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - 危険物ラベル 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - 危険物ラベル 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - 危険物ラベル 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - 危険物ラベル 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - 危険物ラベル 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - 危険物ラベル 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - 危険物ラベル 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - 危険物ラベル 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - 危険物ラベル 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - 危険物ラベル 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - 危険物ラベル 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - 危険物ラベル 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - 危険物ラベル 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - 危険物ラベル 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - 危険物ラベル 1014290
特長
シール式パイプラインマーカー、無地
屋内/屋外用
パイプラインマーキング、DIN 2403準拠
PML-GHS有害物質ラベルと組合わせればOrdinance on Hazardous Substances(有害物質に関する法令)(GefStoffV)に準拠するマーキングとなります
高い粘着力
細かなミシン目入りの矢印は簡単にはがすことができません
耐熱性
グループ1(水)