PML-GHS100 (13X13)R
-
危険物ラベル
1014289
危険物ラベル、 ロール、 赤/白、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 500、 テキストフィールドの高さ: 13 mm、 テキストフィールドの幅: 13 mm
製品の詳細
| アプリケーション | 危険物ラベル |
| CLP/GHS規制準拠の有害物質ラベリング | |
| タイプ | ダイアモンド |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 500 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 3 |
| 幅 | 18.37 mm |
| 高さ | 18.37 mm |
| 奥行き | 0.08 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 13 mm |
| テキストフィールドの高さ | 13 mm |
| 色 | マルチカラー (RAL -) |
| 赤 (RAL 3001) | |
| 白 (RAL 9010) | |
| ベースエレメント材質 | ポリエステル |
| コンポーネント | シリコンフリー |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 150 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 取付けタイプ | 粘着剤 |
| アイテム番号 | 1014289 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2611 |
| GTIN | 4046356787048 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 88.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 88.1 g |
| 関税率 | 39199080 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
THERMOMARK E.300 D - 熱転写プリンタ 1004303
-
THERMOMARK E.600 - 熱転写プリンタ 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - 熱転写プリンタ 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 熱転写プリンタ 1085260
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 熱転写プリンタ 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 熱転写プリンタ 0804663
-
THERMOMARK ROLL - 熱転写プリンタ 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - 熱転写プリンタ 5146231
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - インクリボン 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - インクリボン 0800687
-
PML-T101 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014229
-
PML-T101 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014268
特長
記号のないカラー印字済みのPML-GHS ... 警告ラベルで、警告指示ラベルを作成できます。PROJECT completeのソフトウェアではさまざまな記号が用意されています。
このマーカーはGHSの国際規格に準拠しています
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します