US-PML-GHS100 (25X25)
-
危険物ラベル
1014288
危険物ラベル、 カード、 赤/白、 印字済み、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD: ダイアモンド、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 0 mm、 個別ラベル数: 9、 テキストフィールドの高さ: 25 mm、 テキストフィールドの幅: 25 mm
製品の詳細
製品ライン | 警告ラベル、指定なし |
アプリケーション | CLP/GHS規制準拠の有害物質ラベリング |
タイプ | ダイアモンド |
マーキング | |
個別ラベル数 | 9 |
印字 | ダイアモンド |
識別テクノロジ | 熱転写 |
幅 | 25 mm |
高さ | 25 mm |
奥行き | 0.09 mm |
長さ | 25 mm |
直径 | 0.00 mm |
素材の最小厚 | 0.09 mm |
テキストフィールド | |
テキストフィールドの幅 | 25 mm |
テキストフィールドの高さ | 25 mm |
色 | マルチカラー |
赤 (RAL 3001) | |
白 (RAL 9010) | |
部材 | ポリエステル |
コンポーネント | シリコンフリー |
抗紫外線 | |
仕様 | ISO 4892-2:2013-03 (に準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
印字の拭取り耐性 | |
仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 150 °C |
推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
取付けタイプ | 粘着剤 |
アイテム番号 | 1014288 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BG2619 |
カタログのページ | ページ 371 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356786621 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 6.4 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5.28 g |
関税率 | 39199080 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
BLUEMARK ID - プリンタ 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - プリンタ 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - インクリボン 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - インクリボン 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - インクリボンカートリッジ 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - インクカートリッジ 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - インクカートリッジ 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - インクカートリッジ 1044348
-
TMP-US-MAG1 - マガジン 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - マガジン 1044355
-
THERMOMARK CARD - 熱転写プリンタ 5146464
-
THERMOMARK PRIME - 熱転写プリンタ 5148888
-
BLUEMARK CLED - プリンタ 5147999
-
PML-T101 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014229
-
PML-T101 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - パイプラインマーカー 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - パイプラインマーカー 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - パイプラインマーカー 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - パイプラインマーカー 1014268
特長
シール式有害物質ラベル、カラー印刷、記号無し
屋内/屋外用
このマーカーはGHSの国際規格に準拠しています
高い粘着力
耐熱性