US-PML-GHS100 (13X13) - 危険物ラベル
1014287

危険物ラベル、 カード、 赤/白、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD: ダイアモンド、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 50、 テキストフィールドの高さ: 13 mm、 テキストフィールドの幅: 13 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

シール式有害物質ラベル、カラー印刷、記号無し
屋内/屋外用
このマーカーはGHSの国際規格に準拠しています
高い粘着力
耐熱性