NBC-M12MSX/0,5-94F/M12MRX - ネットワークケーブル
1360233

ネットワークケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A (10 Gbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: X / IP67、上 プラグ エルボー M12、キーイング: X / IP67、ケーブル長: 0.5 m

製品の詳細








互換性のある製品