MUT 2,5 - 小型中継端子台
3248030

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

小型中継端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクトな設計と15 mmのDINレールへの取付けオプションがあり省スペース
すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい
標準プラグインブリッジがあり分電が簡単