WMS-OT HF 3,2 (EX5)R YE - マーキングスリーブ
1044239

マーキングスリーブ、 ロール、 黄、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK W、 ケーブル径範囲: 1 ... 3.2 mm、 穴あけなし、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 30000 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

単心ワイヤ、電線、ケーブル、空圧ホース、その他の円筒形状の物体の恒久的に固着した識別
無収縮のハロゲンフリーマーキングスリーブで、ロール状の楕円形のデザインで、導体やケーブルのマーキングに使用します
楕円形デザインと大きな開口部により、導体またはケーブルにすばやく取付け可能です。
切断ユニットまたは穿孔ユニットを使用することにより、マーキングスリーブをご希望の長さ(最大1m)に切断または穿孔することができます。
鉄道産業において、世界中で幅広く使用され、実績あり
KOMAX社製のチューブ印字モジュールM1650 Tubeで使用可能