ST 4-MT - 断路ナイフ端子台
3038875

断路ナイフ端子台、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 1段、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積:0.08 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

極小撚線によるシンプルな配線
断路ナイフの実装による便利な回路分離
片手での配線が可能
フェルール付き電線使用時も、さまざまな断面積に対応
スプリング原理で高い耐振動性
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現