GW MODBUS TCP/ASCII 2E/4DB9
-
インターフェースコンバータ
2702771
GW MODBUS TCP/ASCII...は、RAWまたはASCIIシリアルストリングをModbusレジスタに変換します。RJ45ポート2点およびD-SUB 9ポート4点を含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 製品の種類 | インターフェースコンバータ |
| MTBF | 63.5 年 (Telcordia規格、温度25℃、ストレス50%、環境係数= 1.0) |
| 42.3 年 (Telcordia規格、温度40℃、ストレス50%、環境係数= 1.5) | |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 電気的絶縁 | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.88 W (約 24 V DC) |
| テスト電圧データインターフェース/データインターフェース | 1.5 kVrms (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧データインターフェース/電源 | 1.5 kVrms (50 Hz、1 分) |
| 1.5 kVrms | |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 10.8 V DC ... 30 V DC (プラグ式COMBICONネジ接続式端子台) |
| 通常電流消費 | 110 mA (24 V DC) |
| 最大消費電流 | 120 mA (24 V DC) |
| 機能 | |
| 管理 | ウェブベース管理 |
| 状態および診断表示 | LED:状態、ACT/LNK(イーサネットデータトラフィック) |
| 電源 | |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 信号 | Ethernet |
| Modbus | |
| Webサーバ | はい |
| データ: Modbus/TCP | |
| シリアル送信速度 | 10/100 Mbps、オートネゴシエーション |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ、シールド済み |
| チャネル数 | 2 |
| 伝送距離 | ≤ 100 m (シールド対応ツイストペア) |
| 補助プロトコル | ARP、DHCP(クライアント)、PING |
| データ: RS-232 | |
| シリアル送信速度 | 0.3;0.6;1.2;2.4;4.8;9.6;19.2;38.4;57.6;115.2;230.4 kbps |
| 接続数 | 4 |
| 接続方法 | D-SUB-9オスコネクタ |
| ピンアサイン | DTE |
| 伝送距離 | 15 m |
| ファイル形式/コーディング | データビット5/6/7/8、ストップビット1/2、パリティなし/偶数パリティ/奇数パリティ/マークパリティ/スペースパリティ |
| データフロー制御/プロトコル | ソフトウェアハンドシェイク、Xon/XoffまたはハードウェアハンドシェイクRTS/CTS |
| データ: RS-422 | |
| シリアル送信速度 | 0.3;0.6;1.2;2.4;4.8;9.6;19.2;38.4;57.6;115.2;230.4 kbps |
| 接続数 | 4 |
| 接続方法 | D-SUB-9オスコネクタ |
| ピンアサイン | 2、3、5、7、8 |
| 伝送距離 | ≤ 1200 m |
| 終端抵抗 | 120 Ω (設定可能) |
| ファイル形式/コーディング | データビット5/6/7/8、ストップビット1/2、パリティなし/偶数パリティ/奇数パリティ/マークパリティ/スペースパリティ |
| データ: RS-485 | |
| シリアル送信速度 | 0.3;0.6;1.2;2.4;4.8;9.6;19.2;38.4;57.6;115.2;230.4 kbps |
| 接続数 | 4 |
| 接続方法 | D-SUB-9オスコネクタ |
| ピンアサイン | 3, 5, 7 |
| 終端抵抗 | 120 Ω (設定可能) |
| ファイル形式/コーディング | データビット5/6/7/8、ストップビット1/2、パリティなし/偶数パリティ/奇数パリティ/マークパリティ/スペースパリティ |
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 115 mm |
| 色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
| ハウジングの材質 | PA 6.6 |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | : |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | : |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | < 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| UL、米国 | UL 61010-1 |
| UL、米国 / カナダ | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
| 有毒ガス試験 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 防爆データ | |
| ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 標準/規則 | EN 55022、EN 55024 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2702771 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC323 |
| GTIN | 4055626339399 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 246 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 193 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
互換性のある製品
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - 通信用ケーブル 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUBバスコネクタ 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUBバスコネクタ 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - アダプタ 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUBバスコネクタ 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUBバスコネクタ 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45コネクタ 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUBコネクタ 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - D-SUBコネクタ 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - D-SUBスリーブハウジング 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - D-SUBスリーブハウジング 1419705
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - インターフェースコンバータ 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - ディストリビュータ 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - サージ保護機器 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - サージ保護機器 2906786
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053