FL COMSERVER...232/422/485製品は、シリアルV.24 (RS-232)/RS-422/RS-485インターフェースを既存のイーサネットネットワークに組み込むために使用されます。これにより、ケーブル交換、ネットワーク統合、Modbusゲートウェイなどの機能を簡単に実装できます。
FL COMSERVER BASIC 232/422/485
-
インターフェースコンバータ
2313478
第2世代FL COMSERVER BASIC...、シリアルRS-232/422/485インターフェースをEthernetに変換するシリアルデバイスサーバ、TCPおよびUDPアプリケーションのみをサポート、COM Port Redirectorソフトウェアおよびユーザーマニュアル(PDF)付属。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 製品の種類 | インターフェースコンバータ |
| アプリケーション | TCP, UDP |
| MTTF | 2001 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 870 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 355 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| MTBF | 666 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日)) |
| 179 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日)) | |
| 機能 | |
| サポートするブラウザ | Netscape Communicatorバージョン4.5以上またはInternet Explorerバージョン5.5以上 |
| 管理機能 | ウェブベース管理 |
| SNMP v1/v2 | |
| システム要求 | |
| サポートするブラウザ | Netscape Communicatorバージョン4.5以上またはInternet Explorerバージョン5.5以上 |
| 電気的絶縁 | VCC // Ethernet // Serial |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.4 W |
| テスト電圧データインターフェース/データインターフェース | 1.5 kVrms (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧データインターフェース/電源 | 1.5 kVrms (50 Hz、1 分) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 19.2 V AC/DC ... 28.8 V AC/DC (プラグ式COMBICONネジ接続式端子台) |
| 22.8 V DC ... 25.2 V DC (代替または冗長用、バックプレーンバスコンタクトおよびシステム電流源経由を使用) | |
| 定格電源電圧 | 24 V AC/DC ±20 % (プラグ式COMBICONネジ接続式端子台) |
| 24 V DC ±5 % (代替または冗長用、バックプレーンバスコンタクトおよびシステム電流源経由を使用) | |
| 通常電流消費 | 100 mA (24 V DC) |
| 機能 | |
| 管理 | Webベース管理、SNMP、Telnetおよびシリアルによる強制終了 |
| 状態および診断表示 | LED: UL(論理電圧)、TD + RD(データ動作シリアル)、FD(全二重)、100(100 Mbpsモード)、Link(Ethernet)、Activity(Ethernet)、ERR(エラー) |
| 電源 | |
| 単線/接続ポイント、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 剥き線長さ | 7.00 mm |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 信号 | Ethernet |
| Webサーバ | はい |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| シリアル送信速度 | 10/100 Mbps、オートネゴシエーション |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ、シールド済み |
| チャネル数 | 1 |
| 伝送距離 | ≤ 100 m (シールド対応ツイストペア) |
| サポートされるプロトコル | TCP/IP、UDP |
| 補助プロトコル | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| データ: ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1準拠のRS-232インターフェース | |
| シリアル送信速度 | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 187.5; 230.4 kbps |
| 接続方法 | D-SUB-9オスコネクタ |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| ピンアサイン | DTE/DCEはウェブベース管理で切替え |
| 伝送距離 | 15 m |
| ファイル形式/コーディング | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| データフロー制御/プロトコル | ソフトウェアハンドシェイク、Xon/XoffまたはハードウェアハンドシェイクRTS/CTS |
| データ: ITU-T V.11、EIA/TIA-422、DIN 66348-1準拠のRS-422インターフェース | |
| シリアル送信速度 | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 187.5; 230.4; 500; 1000 kbps |
| 接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
| 伝送距離 | ≤ 1200 m |
| 終端抵抗 | 390 Ω (設定可能) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| ファイル形式/コーディング | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| データフロー制御/プロトコル | 自動制御 |
| データ: RS-485インターフェース、EIA/TIA-485に準拠、DIN 66259-4/RS-485 2線 | |
| シリアル送信速度 | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 187.5; 230.4; 500; 1000 kbps |
| 接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
| 終端抵抗 | 390 Ω (設定可能) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| ファイル形式/コーディング | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| データフロー制御/プロトコル | 自動制御 |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 116 mm |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| 部材 (ハウジング) | PA 6.6-FR |
| 自由落下 IEC 60068-2-32準拠 | 自由落下: 1 m |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 運転: 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 運転: 15g、11 ms間隔、半正弦衝撃波 |
| 保管/輸送時: 30g、11 ms間隔、半正弦衝撃波 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| -20 °C ... 60 °C (ULに準拠) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | PxCIF11ATEX2313478X |
| 注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL、米国 | |
| 表示記号 | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
| UL、カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
| 韓国向けにKC承認 | |
| 認定 | KCC-REI-PCK-FL2313478 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV |
| 空気中の放電 | ± 8 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 2 kV (5 kHz) |
| 信号 | 1 kV (5 kHz) |
| 注釈 | 動作基準A |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | 2 kV |
| 信号 | 1 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 55032 |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VDMA 24364:2018-05 |
| 標準/規則 | EN 50121-4 |
| 標準割当て | 鉄道アプリケーション |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 製品はEN 60715に準拠の35 mm DINレールにスナップ止め可能です。 |
| アイテム番号 | 2313478 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC321 |
| GTIN | 4046356451314 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 174 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 120.26 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 06c36878-e3f4-41e1-9954-a9c2ce10a5a3 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 7.988 kg CO2e |
互換性のある製品
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - 通信用ケーブル 2799474
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - 通信用ケーブル 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 設置ケーブル 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
FL MC EF 1300 MM SC - FOコンバータ 2902853
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313931
-
PP-RJ-SCC - パッチパネル 2703018
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - イーサネットエクステンダ 2702409
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - モデム 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - ポートガードセキュリティエレメント 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUBバスコネクタ 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - ケーブル 2881078
-
ME-SAS - シールド接続クランプ 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - インターフェースコンバータ 2313452
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
特長
ベーシックバージョン
仮想COMポートのソフトウェアが標準で付属
TCPとUDPをサポート
ウェブベース管理で設定
COMBICONねじ式端子台ですべての接続を実現可能