EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
認証ID: KZ7500651131219505CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| PE接続 | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| PE接続 | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| PE接続 | 26 - 14 | |||