DS-PTIO 1,5/S - カバーセグメント
DS-PTIO 1,5/S
-
カバーセグメント
1045987
カバーセグメント、大:32.25 x 13.83 x 0.9、小:22.65 x 11.65 x 0.9、色:グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
寸法
幅
0.8 mm
終端板の幅
0.8 mm
高さ
121.65 mm
奥行き
44.6 mm
素材の最小厚
1 mm
注記
概要
接続ポイント数の多い端子台が別の端子台の外形でカバーできない場合は、カバーセグメントを使用する必要があります。
販売用データ
アイテム番号
1045987
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2Z1X
GTIN
4055626640211
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.99 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.8 g
関税率
85369010
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.023 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ