PTIO 1,5/S/4-LED 24 GN - イニシエータ/アクチュエータ端子台
3244520

イニシエータ/アクチュエータ端子台、 緑のLED、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 13.5 A、 接続数: 5、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能
コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能