ATEX/IECEx対応およびUL-Listedの認証取得済み、IP65のValueline® 産業用パネル型PC(PPC)、完全にシールドされた対流ブースター、Intel® Core™ i7-6822EQプロセッサを搭載。RAM最大16 GB。大容量記憶装置のオプションには、HDDとSSDが含まれます。オプションでPCIまたはPCIeスロット1点あり。
パネル型PC
データの取得、処理、測定、制御、表示に、拡張可能で最新のパネル型PCのメリットをご活用ください。タッチパネル型PCは、あらゆる表示ソリューションの名刺代わりとなるものです。保護等級IP65またはIP69Kの埋込み取付け型または支持アーム型バージョンとして設計されたすべての産業用パネル型PCは、その堅牢性や性能、最新式タッチテクノロジ搭載で魅力的です。
7インチ画面のIP65パネル型PC(PPC)、Intel® Celeron® N3350プロセッサ、4 GBのRAM、64 GBのmSATA SSD、およびWindows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 OS搭載。
10インチ画面のIP65パネル型PC(PPC)、Intel® Celeron® N3350プロセッサ、4 GBのRAM、128 GBのmSATA SSD、およびWindows 10 IoT Enterprise LTSC 2019のOS搭載。
ねじや鋭利な先端のない完全密封ステンレスケースの、60.5 cm/23.8インチTFTディスプレイ(静電容量式マルチタッチスクリーン)、1920×1080ピクセル(フルHD)付き衛生PPC 設定可能なプロセッサ、RAM、記憶装置、OS付き。
ねじや鋭利な先端のない完全密封ステンレスケースの、43.9 cm/17.3インチTFTディスプレイ(静電容量式マルチタッチスクリーン)、1920×1080ピクセル(フルHD)付き衛生PPC 設定可能なプロセッサ、RAM、記憶装置、OS付き。
IP65、抵抗膜式タッチスクリーン付きパネル型PC(PPC)、高性能Intel® Core™ i5-7442EQクアッドコアプロセッサ搭載、8 GBのRAM、M.2大容量記憶装置、オプションのワ無線接続
当社のパネル型PCの特長
- 7~21インチサイズのディスプレイでどのシステムにも対応
- 産業環境においてタッチポイントを正確に検出するための最新世代の投影型静電容量方式タッチスクリーン:ウェットエリアや湿度の高い環境での使用と、手袋をしての操作をサポート
- 高性能でエネル省電力のIntel® Atom™、Celeron®、Pentium®、または最新世代のCore™ iプロセッサにより、アプリケーションに適したプロセッサ性能
- 産業機器用のファンレス設計と可動部のない設計で、高いシステム可用性
- 追加のイーサネットポートなど、オプションの拡張カードにより柔軟な拡張
- TPM 2.0の安全なハードウェアオプション